Publique sus productos
M+L MIRROR ECO 60X70 NO FRAME

M+L MIRROR ECO 60X70 NO FRAME

Traducido por Google,

Espejo 60x70cm

Especificaciones
  • Mirror 60 x 70cm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT3366
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBathroom Mirrors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)26
Links
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Peso Neto (kg)6.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties