Publique sus productos
M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Traducido por Google,
Espejos portaobjetos-Espejo portaobjetos con espejo de aumento interior,
Especificaciones
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT3428
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBathroom Mirrors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)170
Links
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties