Publique sus productos
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    KUBO PV 95 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR

    Traducido por Google,

    Puerta pivotante exterior Kubo, 950 mm reversible, cristal de seguridad transparente de 6 mm, revestimiento Ideal Clean

    Especificaciones
    • Kubo Outside Pivot Door, 950 mm, Reversible, with Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT7306
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)970
    • Profundidad (mm)68.65
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers