Publique sus productos
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    Traducido por Google,

    Lavabo de tocador Strada II de 80 cm, sin orificio para grifo, rebosadero, en caja, blanco

    Especificaciones
    • Strada II Vanity Basin 80cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3634
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWall-hung wash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)188.3
    • Ancho (mm)840
    • Profundidad (mm)460
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins