Publique sus productos
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white
I.life A single bowl horzontal outlet white

    I.life A single bowl horzontal outlet white

    Traducido por Google,
    IS i.life Una salida horizontal de un tazón, blanco, vacío, palé de la UE
    Especificaciones
    • IS i.life A single bowl horzontal outlet, white, bareware, EU pallet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4673
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de productosBowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)515
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)21.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBowls
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets