Publique sus productos
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    3.4 de 5 estrellas3.4(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Kubo PSC 2 Puerta corredera 1500 mm, 2 Puertas correderas, 2 Paneles fijos, Reversible, Cristal de seguridad transparente de 6 mm, Revestimiento Ideal Clean, Acabado plateado

    Especificaciones
    • Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm with 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and  Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT7341
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1953
    • Ancho (mm)1520
    • Profundidad (mm)72.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers