Publique sus productos
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG
STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG

    STRADA II Basin 60 White IP NTH WHG

    Traducido por Google,

    Lavabo Strada II 50cm, Sin Orificio Grifo, Rebosadero, Caja, Blanco

    Especificaciones
    • Strada II Washbasin 50cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3637
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWall-hung wash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)455
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)430
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins