Publique sus productos
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL

    Traducido por Google,

    Puerta de Nicho Magnum 1800 mm, Versión Izquierda, 1 Puerta Corrediza, 1 Panel Fijo, Vidrio Transparente 8 mm, Ideal Clean, Acabado Plata.

    Especificaciones
    • Magnum Niche Door 1800 mm , Left Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT9659
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1998
    • Ancho (mm)1810
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)73
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers