Publique sus productos
Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl
Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl

    Blend Curve wall hung Aquablade WC Bowl

    Inodoro de pared Blend Curve con tecnología Aquablade y fijación oculta
    Especificaciones
    • Inodoro de pared Blend Curve con tecnología Aquablade y fijación oculta - Blanco brillante
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3749
    • Familia de productoBlend Cube
    • Grupo de productosWC Bowls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)24.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC000776
    • Nombre ETIMPan
    • Nombre UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBowls
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures