Publique sus productos
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Bidé suspendido Blend Curve
    Especificaciones
    • Bidé suspendido Blend Curve - Blanco brillante
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3753
    • Familia de productoBlend Cube
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)560
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)23.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures