Publique sus productos
Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.
Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.

    Conca New consolle basin 120 with 3 tapholes.

    Lavabo Conca 1200 mm con 1 seno, 3 orificios para grifería, sin rebosadero
    Especificaciones
    • Lavabo 1200 mm, porcelana, 1 seno, 3 orificios para grifería (izquierda, derecha y centro), tipo de fijación: tacos, con logo de la marca.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3807
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de productosWash-Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins