Publique sus productos
Conca New consolle basin 50 with 1 taphole.
Conca New consolle basin 50 with 1 taphole.

    Conca New consolle basin 50 with 1 taphole.

    Lavabo Conca 500 mm con 1 seno, 1 orificio para grifería (centrado), Lado inferior pulido.
    Especificaciones
    • Lavabo 500 mm, Porcelana Vítrea, 1 seno, 1 Grifo (centrado), Con rebosadero (Ranurado), Tipo de fijación: Consola y taco, Lado inferior pulido, Con logo de la marca.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3812
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de productosWash-Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)510
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins