Publique sus productos
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES
EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH  3 TAP HOLES

    EXTRA 100CM VANITY BASIN WITH 3 TAP HOLES

    Lavabo Extra de 100 cm, 3 orificios para grifería
    Especificaciones
    • Lavabo de 100 cm, 3 orificios para grifería
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4368
    • Familia de productoExtra
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)1010
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)29.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRetention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures