Publique sus productos
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow
Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow

    Tipo-Z One Piece Basin & Pedestal, 3 Tap Holes, With Overflow

    Tipo-Z Lavabo y pedestal de una pieza con 3 orificios para grifería y rebosadero ranurado
    Especificaciones
    • Tipo-Z Lavabo y pedestal de una pieza con 3 orificios para grifería y rebosadero ranurado. Disponible en cuatro acabados diferentes, blanco brillante, blanco seda, negro brillante y negro seda.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4426
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)740
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)33.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRetention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins