Publique sus productos
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern
i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    i.life S Close Cloupled rimless WC Pan, Horizontal Outlet with 6/3 L site inlet cistern

    Traducido por Google,
    Ideal Standard i.life S, inodoro monobloque, RimLS+, salida horizontal, fijación al suelo en forma de L, entrada lateral a la cisterna de 6/3 l, asiento envolvente, compacto, cierre suave, pulsador de extracción fácil, blanco, en caja de cartón, paleta de la UE
    Especificaciones
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3 l, wrapover seat, compact, softclose, easy-take off push button, white, in carton box, EU pallet. White Finish
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5171
    • Familia de productoI.life S
    • Grupo de productosToilet Cisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)35.5
    • Profundidad (mm)78.8
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)34.42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniClass Water Closet Tanks