Publique sus productos
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    Traducido por Google,
    BLEND CUBE Asiento y tapa - SOFT CLOSE Material Duroplast, tipo SANDWICH/SLIM, fijación superior, no ajustable Bisagras de acero inoxidable, tuerca de palanca, TAKE OFF en acabado blanco en caja de cartón para tazones R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Especificaciones
    • BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5211
    • Familia de productoBlend Cube
    • Grupo de productosSeat & Covers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats