Publique sus productos
I.LIFE B MUEBLE 2 CAJONES 80CM
I.LIFE B MUEBLE 2 CAJONES 80CM
I.LIFE B MUEBLE 2 CAJONES 80CM
I.LIFE B MUEBLE 2 CAJONES 80CM
I.LIFE B MUEBLE 2 CAJONES 80CM
I.LIFE B MUEBLE 2 CAJONES 80CM
I.LIFE B MUEBLE 2 CAJONES 80CM
I.LIFE B MUEBLE 2 CAJONES 80CM

    I.LIFE B MUEBLE 2 CAJONES 80CM

    I.life B mueble bajo lavabo 2 cajones 80cm
    Especificaciones
    • Mueble bajo lavabo 2 cajones 80cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5272
    • Familia de productoI.life B
    • Grupo de productosBathroom Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)640.01
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)525
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)34.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets