Publique sus productos
SOLOS basin 120x50cm (2TH on left side of tapdeck), available in glossy white and glossy black finishes
SOLOS basin 120x50cm (2TH on left side of tapdeck), available in glossy white and glossy black finishes
SOLOS basin 120x50cm (2TH on left side of tapdeck), available in glossy white and glossy black finishes

    SOLOS basin 120x50cm (2TH on left side of tapdeck), available in glossy white and glossy black finishes

    Lavabo SOLOS de 120x50cm (2 orificios para grifería en el lado izquierdo de la grifería), disponible en acabados blanco brillo y negro brillo
    Especificaciones
    • Lavabo SOLOS de 120x50cm (2 orificios para grifería en el lado izquierdo de la grifería), disponible en acabados blanco brillo y negro brillo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5368
    • Familia de productoSolos
    • Grupo de productosWash-Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)1215
    • Profundidad (mm)516
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks