Publique sus productos
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    Bandeja de ducha rectangular ULTRA FLAT EVO de 900 mm.
    Especificaciones
    • ULTRA FLAT EVO. Plato de ducha rectangular 1600x900x35 mm en acabados blanco seda y gris seda, sin desagüe. Antibacteriano, Diseño accesible, Posibilidad de corte, Reparación fácil, Altura de 35/36 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5432
    • Familia de productoUltraflat Evo
    • Grupo de productosShower Tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)56.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África