Publique sus productos
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY

    ULTRA FLAT S + 170X80 SHOWER TRAY

    Plato de ducha UltraFlat S+, IdealSolid+, 3 cm de altura, cuadrado, con desagüe en el centro, con desagüe de tapa.
    Especificaciones
    • Plato de ducha UltraFlat S+, IdealSolid+, altura 3 cm, cuadrado, con desagüe en el centro, desagüe de tapa de acero inoxidable, desagüe de 90 mm a pedir por separado, Antislip.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5611
    • Familia de productoUltraflat S+
    • Grupo de productosShower Tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África