Publique sus productos
I.LIFE B  Lavabo sobre encimera 500x420x145 mm en acabado blanco brillante, 1 orificio para grifería, con rebosadero  Lavabo que ahorra espacio
I.LIFE B  Lavabo sobre encimera 500x420x145 mm en acabado blanco brillante, 1 orificio para grifería, con rebosadero  Lavabo que ahorra espacio

    I.LIFE B Lavabo sobre encimera 500x420x145 mm en acabado blanco brillante, 1 orificio para grifería, con rebosadero Lavabo que ahorra espacio

    I.LIFE B Lavabo sobre encimera 500x420x145 mm en acabado blanco brillante, 1 orificio para grifería, con rebosadero Lavabo que ahorra espacio
    Especificaciones
    • I.LIFE B Lavabo sobre encimera 500x420x145 mm en acabado blanco brillante, 1 orificio para grifería, con rebosadero Lavabo que ahorra espacio
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5737
    • Familia de productoI.life B
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)422
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África