Publique sus productos
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN

    KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN

    Traducido por Google,

    Kubo B, plegable, 900 mm, apertura hacia adentro y hacia afuera, reversible, vidrio de seguridad satinado de 6 mm

    Especificaciones
    • Kubo B, Bi-fold, 900 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT7326
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1932
    • Ancho (mm)920
    • Profundidad (mm)70.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers