Publique sus productos
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV

    KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND IC BRT SILV

    Traducido por Google,

    Kubo PSC Puerta Corredera 1050 mm, 1 Puerta Corredera, 1 Panel Fijo, Reversible, Vidrio de Seguridad Transparente de 6 mm, Revestimiento Ideal Clean, Acabado Plata

    Especificaciones
    • Kubo PSC Sliding Door 1050 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT7330
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1953
    • Ancho (mm)1070
    • Profundidad (mm)72.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText