Creado en respuesta a un requisito de una solución Speedgate genérica, elegante y altamente funcional, el Glassgate 150 fue recibido con gran éxito en los mercados de todo el mundo cuando se lanzó por primera vez y rápidamente se posicionó como nuestra solución de nivel de entrada más popular, que es donde permanece.
Las barreras de vidrio de doble altura de pedestal controlan de manera inteligente el flujo de tráfico mientras maximizan el rendimiento en un espacio elegante, liviano y compacto.
Con una precisión insuperable, el Glassgate 150 procesa hasta 1 peatón por segundo, con las barreras diseñadas para cerrarse de forma rápida y segura detrás de los usuarios para disuadir a los que los siguen. El sistema óptico de infrarrojos identifica a los que siguen los pasos a una distancia de hasta 5 mm del peatón autorizado, lo que hace cumplir la política de un paso/una entrada.
El perfil del panel final está disponible con opciones redondas o cuadradas. El gabinete tiene un acabado de acero inoxidable 304 cepillado con Deep Black Quartz Corian para el montaje del lector oculto como modelo estándar. Se encuentran disponibles acabados especiales y opciones superiores decorativas.
Cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control y soporte remotos.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Australia | Canadá | Egipto |
Baréin | Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Marruecos |
Brunéi | Bélgica | Mauricio | ||
Catar | Chipre | Sudáfrica | ||
China | Dinamarca | |||
Corea del Sur | España | |||
Emiratos Árabes Unidos | Finlandia | |||
Filipinas | Francia | |||
Hong Kong | Grecia | |||
Indonesia | Guernsey | |||
Irak | Irlanda | |||
Japón | Isla de Man | |||
Jordania | Islandia | |||
Kuwait | Italia | |||
Líbano | Jersey | |||
Macao | Luxemburgo | |||
Malasia | Malta | |||
Omán | Mónaco | |||
Pakistán | Noruega | |||
Singapur | Países Bajos | |||
Tailandia | Polonia | |||
Taiwán | Portugal | |||
Turquía | Reino Unido | |||
Vietnam | Rusia | |||
Suecia | ||||
Suiza |