Inicialmente desarrollado pensando en las instalaciones de ocio, el Glassgate 155 ofrece un carril más ancho de hasta 1200 mm que puede acomodar sillas de ruedas deportivas, lo que lo convierte en una solución de control de entrada más inclusiva, ya que todos los usuarios pueden entrar y salir por el mismo punto. El ancho de pedestal más amplio también hace que este sea el modelo elegido para integrar pantallas de despacho de ascensores.
El Fastlane Glassgate 155 proporciona barreras de vidrio giratorias dobles con altura de pedestal y cuenta con 56 haces ópticos ocultos, lo que permite una apariencia más elegante y estéticamente agradable mientras controla de manera inteligente el flujo de tráfico al maximizar el rendimiento.
Con una precisión insuperable, el Glassgate 155 procesa hasta 1 peatón por segundo. Las barreras están diseñadas para cerrarse de forma rápida y segura detrás de los usuarios, identificando a los que siguen a una distancia de hasta 5 mm del peatón autorizado y haciendo cumplir la política de una sola pasada/una entrada. La opción de freno de bloqueo evita que personas no autorizadas intenten acceder empujando las barreras cerradas.
El perfil del panel final está disponible con opciones redondas o cuadradas, y el gabinete tiene un acabado de acero inoxidable 304 cepillado con Deep Black Quartz Corian para el montaje del lector oculto como estándar. También se encuentran disponibles acabados especiales y opciones superiores decorativas.
Cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control y soporte remotos.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Australia | Canadá | Egipto |
Baréin | Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Marruecos |
Brunéi | Bélgica | Mauricio | ||
Catar | Chipre | Sudáfrica | ||
China | Dinamarca | |||
Corea del Sur | España | |||
Emiratos Árabes Unidos | Finlandia | |||
Filipinas | Francia | |||
Hong Kong | Grecia | |||
Indonesia | Guernsey | |||
Irak | Irlanda | |||
Japón | Isla de Man | |||
Jordania | Islandia | |||
Kuwait | Italia | |||
Líbano | Jersey | |||
Macao | Luxemburgo | |||
Malasia | Malta | |||
Omán | Mónaco | |||
Pakistán | Noruega | |||
Singapur | Países Bajos | |||
Tailandia | Polonia | |||
Taiwán | Portugal | |||
Turquía | Reino Unido | |||
Vietnam | Rusia | |||
Suecia | ||||
Suiza |