El producto Fastlane Plus era el torniquete óptico de brazo de barrera original e incluye funciones premium, como una característica única de seguridad de brazo de ruptura con restablecimiento automático y una pantalla de estado de carril intuitiva para guiar a los usuarios a través del sistema. Se puede configurar para que coincida con los ajustes de entrada y salida requeridos por el edificio, por ejemplo, tarjeta de entrada/salida de tarjeta o tarjeta de entrada/salida libre con operación automática de los brazos de la barrera en la salida.
Con este modelo, el usuario puede cambiar el modo de operación a normalmente abierto, donde los brazos se cierran ante una entrada no autorizada.
intento - dando una apariencia más acogedora. Si se requiere una mayor presencia de seguridad, las unidades se pueden cambiar instantáneamente para que funcionen en modo normalmente cerrado. Las barreras están ubicadas hacia el extremo de salida del carril, y el recinto es más largo en comparación con el 400MA, con un conjunto adicional de haces para proporcionar una mayor detección antes de las barreras para facilitar esta funcionalidad de modo normalmente abierto de forma segura.
El sistema óptico de infrarrojos identifica a los que siguen los pasos a una distancia de hasta 5 mm del peatón autorizado, lo que hace cumplir la política de un paso/una entrada.
El perfil del panel final está disponible con opciones redondas o cuadradas, y el gabinete tiene un acabado de acero inoxidable 304 cepillado con Deep Black Quartz Corian para el montaje del lector oculto. También se encuentran disponibles acabados especiales y opciones superiores decorativas.
Cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control y soporte remotos
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Australia | Canadá | Egipto |
Baréin | Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Marruecos |
Brunéi | Bélgica | Mauricio | ||
Catar | Chipre | Sudáfrica | ||
China | Dinamarca | |||
Corea del Sur | España | |||
Emiratos Árabes Unidos | Finlandia | |||
Filipinas | Francia | |||
Hong Kong | Grecia | |||
Indonesia | Guernsey | |||
Irak | Irlanda | |||
Japón | Isla de Man | |||
Jordania | Islandia | |||
Kuwait | Italia | |||
Líbano | Jersey | |||
Macao | Luxemburgo | |||
Malasia | Malta | |||
Omán | Mónaco | |||
Pakistán | Noruega | |||
Singapur | Países Bajos | |||
Tailandia | Polonia | |||
Taiwán | Portugal | |||
Turquía | Reino Unido | |||
Vietnam | Rusia | |||
Suecia | ||||
Suiza |