Con 1,8 m de barreras de vidrio de seguridad laminado y endurecido que actúan como una imponente barrera psicológica para los intrusos, además de evitar físicamente que obtengan acceso no autorizado, Glassgate 400 ofrece el nivel más alto de disuasión física disponible en nuestra gama.
Las barreras de vidrio basculantes dobles de altura completa cuentan con un recinto resistente pero de sensación abierta con varias opciones de altura para controlar de manera inteligente el flujo de tráfico y maximizar el rendimiento. También cuenta con un freno de bloqueo opcional, lo que hace que las puertas de vidrio sean prácticamente impenetrables, incluso en el caso de que alguien intente obtener acceso no autorizado aplicando una fuerza significativa sobre ellas.
Con una precisión insuperable, el Glassgate 400 procesa hasta 1 peatón por segundo, con las barreras diseñadas para cerrarse de forma rápida y segura detrás de los usuarios para disuadir a los que los siguen. El sistema óptico de infrarrojos identifica a los que siguen los pasos a una distancia de hasta 5 mm del peatón autorizado, lo que hace cumplir la política de un paso/una entrada.
El perfil del panel final está disponible con opciones elípticas o cuadradas, y el gabinete tiene un acabado de acero inoxidable 304 cepillado con Deep Black Quartz Corian para el montaje del lector oculto. Los acabados especiales y las opciones superiores decorativas están disponibles bajo pedido.
Cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control y soporte remotos.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Australia | Canadá | Egipto |
Baréin | Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Marruecos |
Brunéi | Bélgica | Mauricio | ||
Catar | Chipre | Sudáfrica | ||
China | Dinamarca | |||
Corea del Sur | España | |||
Emiratos Árabes Unidos | Finlandia | |||
Filipinas | Francia | |||
Hong Kong | Grecia | |||
Indonesia | Guernsey | |||
Irak | Irlanda | |||
Japón | Isla de Man | |||
Jordania | Islandia | |||
Kuwait | Italia | |||
Líbano | Jersey | |||
Macao | Luxemburgo | |||
Malasia | Malta | |||
Omán | Mónaco | |||
Pakistán | Noruega | |||
Singapur | Países Bajos | |||
Tailandia | Polonia | |||
Taiwán | Portugal | |||
Turquía | Reino Unido | |||
Vietnam | Rusia | |||
Suecia | ||||
Suiza |