Si está buscando monitorear y controlar el acceso de peatones pero tiene un espacio limitado, el Glassgate 200, con su única puerta giratoria
barrera de vidrio y pedestal delgado: proporciona un pedestal delgado para cumplir con precisión con este requisito.
Este modelo tiene opciones para la altura de la barrera y un freno de bloqueo en lugar del freno de fricción estándar. La opción de barrera de vidrio alta disuade a las personas de trepar, mientras que el freno de bloqueo evita que los peatones intenten acceder empujando las barreras cerradas, lo que cumple con los requisitos de seguridad más altos. El sistema óptico de infrarrojos identifica a los que siguen los pasos a una distancia de hasta 5 mm del peatón autorizado, lo que hace cumplir la política de un paso/una entrada.
Se puede agregar un carril de doble barrera al sistema para crear un pasaje más amplio para el acceso de sillas de ruedas o carritos.
El perfil del panel final está disponible con opciones redondas o cuadradas. Como estándar, el gabinete tiene un acabado de acero inoxidable 304 cepillado con Deep Black Quartz Corian para el montaje del lector oculto. Se encuentran disponibles acabados especiales y opciones superiores decorativas.
Cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control y soporte remotos.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Australia | Canadá | Egipto |
Baréin | Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Marruecos |
Brunéi | Bélgica | Mauricio | ||
Catar | Chipre | Sudáfrica | ||
China | Dinamarca | |||
Corea del Sur | España | |||
Emiratos Árabes Unidos | Finlandia | |||
Filipinas | Francia | |||
Hong Kong | Grecia | |||
Indonesia | Guernsey | |||
Irak | Irlanda | |||
Japón | Isla de Man | |||
Jordania | Islandia | |||
Kuwait | Italia | |||
Líbano | Jersey | |||
Macao | Luxemburgo | |||
Malasia | Malta | |||
Omán | Mónaco | |||
Pakistán | Noruega | |||
Singapur | Países Bajos | |||
Tailandia | Polonia | |||
Taiwán | Portugal | |||
Turquía | Reino Unido | |||
Vietnam | Rusia | |||
Suecia | ||||
Suiza |