Glassgate 300, ganador anterior del Good Design Award, es uno de nuestros productos más vendidos para aplicaciones de mayor seguridad. Disponible como producto estándar, pero también capaz de integrarse perfectamente con una gama de control de acceso de terceros y sistemas de gestión de edificios completos, el Glassgate 300 está disponible en cuatro alturas diferentes y con un freno de bloqueo opcional.
El Fastlane Glassgate 300 cuenta con barreras de vidrio oscilantes dobles con cuatro opciones de altura (hasta 1,8 m) para controlar de manera inteligente el flujo de tráfico y maximizar el rendimiento en un espacio elegante, liviano y compacto. Las barreras de vidrio proporcionan un claro elemento disuasorio para los usuarios no autorizados, al mismo tiempo que mantienen un estilo elegante y aerodinámico.
Al igual que con otros Fastlane Speedgates, el Glassgate 300 procesa hasta 1 peatón por segundo, con las barreras diseñadas para cerrarse de forma rápida y segura detrás de los usuarios para disuadir a los que siguen. El sistema óptico de infrarrojos identifica a los que siguen los pasos a una distancia de hasta 5 mm del peatón autorizado, lo que hace cumplir la política de un paso/una entrada. Y, con un freno de bloqueo opcional, se evita que los usuarios no autorizados empujen las barreras para abrirlas cuando están en modo 'cerrado'.
El gabinete tiene un acabado de acero inoxidable 304 cepillado con Deep Black Quartz Corian para el montaje del lector oculto, y se encuentran disponibles acabados especiales y opciones superiores decorativas.
Cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control y soporte remotos.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Australia | Canadá | Egipto |
Baréin | Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Marruecos |
Brunéi | Bélgica | Mauricio | ||
Catar | Chipre | Sudáfrica | ||
China | Dinamarca | |||
Corea del Sur | España | |||
Emiratos Árabes Unidos | Finlandia | |||
Filipinas | Francia | |||
Hong Kong | Grecia | |||
Indonesia | Guernsey | |||
Irak | Irlanda | |||
Japón | Isla de Man | |||
Jordania | Islandia | |||
Kuwait | Italia | |||
Líbano | Jersey | |||
Macao | Luxemburgo | |||
Malasia | Malta | |||
Omán | Mónaco | |||
Pakistán | Noruega | |||
Singapur | Países Bajos | |||
Tailandia | Polonia | |||
Taiwán | Portugal | |||
Turquía | Reino Unido | |||
Vietnam | Rusia | |||
Suecia | ||||
Suiza |