Fastlane Passgate 300 es una puerta de acceso motorizada bidireccional de pedestal único, con una barrera batiente de vidrio que permite el paso adecuado para todas las personas, incluidos los usuarios de sillas de ruedas y las personas con movilidad reducida, además de facilitar el movimiento de paquetes en un edificio.
Diseñado para un rendimiento más bajo, el Passgate 300 a menudo se instala como una adición complementaria a una instalación Fastlane. Las barreras de vidrio Passgate 300 se pueden proporcionar para un ancho de carril de hasta 1 m de ancho, con opciones para alturas de barrera/anchos de carril, y una opción de freno de bloqueo está disponible para aplicaciones de mayor seguridad.
El Passgate 300 puede ser controlado a través de un sistema de lector de tarjetas de control de acceso, pulsador, de forma remota por un guardia o desde la recepción, según las preferencias.
El gabinete tiene un acabado de acero inoxidable 304 cepillado con tapas de extremo Corian de cuarzo negro profundo para el montaje del lector, y hay disponibles acabados especiales y opciones decorativas superiores.
Cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control y soporte remotos.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Australia | Canadá | Egipto |
Baréin | Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Marruecos |
Brunéi | Bélgica | Mauricio | ||
Catar | Chipre | Sudáfrica | ||
China | Dinamarca | |||
Corea del Sur | España | |||
Emiratos Árabes Unidos | Finlandia | |||
Filipinas | Francia | |||
Hong Kong | Grecia | |||
Indonesia | Guernsey | |||
Irak | Irlanda | |||
Japón | Isla de Man | |||
Jordania | Islandia | |||
Kuwait | Italia | |||
Líbano | Jersey | |||
Macao | Luxemburgo | |||
Malasia | Malta | |||
Omán | Mónaco | |||
Pakistán | Noruega | |||
Singapur | Países Bajos | |||
Tailandia | Polonia | |||
Taiwán | Portugal | |||
Turquía | Reino Unido | |||
Vietnam | Rusia | |||
Suecia | ||||
Suiza |