El Glassgate 400 Plus es una versión extendida del Glassgate 400, especialmente adecuado para aplicaciones de alta seguridad. El pedestal más largo utiliza una matriz infrarroja de alta resolución de 36 haces para garantizar la mejor detección de personas y objetos en su clase, e incluso puede detectar intentos de entrada doble lado a lado.
Se pueden lograr anchos de carril de hasta 1200 mm y, a pesar de su chasis robusto, el Glassgate 400 Plus mantiene el atractivo estético con su
elegante caja de acero inoxidable que da una sensación de apertura.
Al igual que con otros Fastlane Speedgates, el Glassgate 400 Plus procesa hasta 1 peatón por segundo, con las barreras diseñadas para cerrarse de forma rápida y segura detrás de los usuarios para disuadir a los que siguen. El sistema óptico avanzado, con una opción de detección de puerta lateral para anchos de carril de 1,1 m y 1,2 m, identifica a los que siguen tan cerca como a 5 mm del peatón autorizado, lo que hace cumplir la política de un paso/una entrada.
Este modelo está disponible en cuatro alturas de barrera diferentes de hasta 1,8 m de alto y cuatro opciones de ancho de carril diferentes de hasta 1,2 m, las barreras de vidrio proporcionan una clara disuasión, mientras que la opción de un freno de bloqueo garantiza que no se puedan abrir cuando se está en un ' modo cerrado.
El perfil del panel final está disponible con opciones elípticas o cuadradas, y el gabinete tiene un acabado de acero inoxidable 304 cepillado con Deep Black Quartz Corian para el montaje del lector oculto. También hay disponibles acabados especiales y opciones superiores decorativas, y cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control remoto y soporte.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Alemania | Australia | Canadá | Egipto |
Baréin | Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Marruecos |
Brunéi | Bélgica | Mauricio | ||
Catar | Chipre | Sudáfrica | ||
China | Dinamarca | |||
Corea del Sur | España | |||
Emiratos Árabes Unidos | Finlandia | |||
Filipinas | Francia | |||
Hong Kong | Grecia | |||
Indonesia | Guernsey | |||
Irak | Irlanda | |||
Japón | Isla de Man | |||
Jordania | Islandia | |||
Kuwait | Italia | |||
Líbano | Jersey | |||
Macao | Luxemburgo | |||
Malasia | Malta | |||
Omán | Mónaco | |||
Pakistán | Noruega | |||
Singapur | Países Bajos | |||
Tailandia | Polonia | |||
Taiwán | Portugal | |||
Turquía | Reino Unido | |||
Vietnam | Rusia | |||
Suecia | ||||
Suiza |