Publique sus productos
Fastlane Glasswing Wide

Fastlane Glasswing Wide

Traducido por Google,

Un producto popular para los clientes que requieren un nivel medio de seguridad, Fastlane Glasswing ofrece una entrada atractiva
solución de control que permite un alto flujo de peatones.

Al igual que con todos los productos Fastlane, Glasswing utiliza nuestra tecnología óptica de última generación y las barreras de vidrio se cierran rápidamente detrás
cada usuario autorizado para evitar que los seguidores. Pero, a diferencia de los otros torniquetes de la gama Speedgates, las barreras de vidrio del
Glasswing se retrae dentro del pedestal.

Con su diseño elegante y estéticamente agradable, Glasswing brinda una entrada segura a un edificio utilizando métricas infrarrojas multihaz para detectar el paso del usuario y activa las barreras de vidrio retráctiles en consecuencia. Las barreras están ubicadas en el centro del pedestal para permitir un verdadero control bidireccional y una salida libre automática si se desea. Las variantes compacta, estándar y ancha están disponibles para una amplia gama de opciones de ancho de carril.

El perfil del panel final está disponible con opciones elípticas o cuadradas, y el gabinete tiene un acabado de acero inoxidable cepillado 304 con una parte superior decorativa de vidrio blanco como modelo estándar. Se encuentran disponibles acabados especiales y opciones superiores decorativas.

Cada carril tiene un servidor web Fastlane Connect para proporcionar funcionalidad LAN para control y soporte remotos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaglasswing-wide
  • Familia de productoSpeedgates
  • Grupo de productosFastlane Glassgates and Glasswings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)960
  • Ancho (mm)452
  • Profundidad (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía Norteamérica África