Publique sus productos
Multi-burner boiler ARES 150 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 150 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 150 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 150 TEC ErP
    IMMERGAS

    Multi-burner boiler ARES 150 TEC ErP

    Traducido por Google,
    Amplia gama compuesta por 5 modelos de condensación de pie de alta eficiencia para calefacción únicamente, diseñados para configuraciones de tiro abierto con ventilador, con potencias de salida de 440 a 900 kW, aptos para instalación individual o en cascada (hasta 12 generadores). • Monobloque tecnológico único: elementos térmicos ensamblados de aluminio fundido, silicio y magnesio; • Amplio rango de modulación; • Eficiencia estacional extremadamente alta; • Dimensiones compactas; • Alto nivel de silencio, gracias a características de combustión avanzadas; • Grado de protección eléctrica IPX5D, apto para instalación directa en exteriores en áreas sin protección y a temperaturas de hasta -15 °C; • Bajo contenido de agua, alta velocidad de respuesta a variaciones de carga térmica; • Paneles de carcasa totalmente extraíbles con rejillas de entrada de aire laterales grises (RAL 9022); • Aislamiento con lana mineral sintética hipoalergénica de 50 mm de espesor colocada alrededor de los módulos de aluminio; • Bandeja de recogida de condensado de acero inoxidable con sensor de nivel; • Quemador modulante radiante de premezcla total hecho de fibra metálica, completo con electrodo de encendido y electrodo de control de ionización para cada elemento; • Ventilador de premezcla aire/gas total con válvula de compuerta de tiro antirretorno integrada, con velocidad variable electrónicamente para cada elemento; • Panel de control oculto capaz de programar semanalmente los horarios de funcionamiento de los circuitos del sistema (hasta un máximo de 12 circuitos del sistema independientes); • Gestión de: • 1 circuito de calefacción directa; • 1 circuito de agua caliente sanitaria (ACS); • producción de agua caliente sanitaria mediante sonda de temperatura (incluida de serie); • 1 circuito de calefacción primaria en presencia de separación hidráulica, controlable a velocidad fija o modulante; • Al conectar 4 tarjetas SHC, es posible gestionar hasta 12 circuitos de usuario diferentes, por ejemplo: • Circuitos de calefacción directa o mixta; • Circuitos de producción de ACS con depósito; • Circuitos de producción de ACS con intercambiador de calor de placas; • Circuitos de producción de ACS con intercambiador de calor de placas y válvula mezcladora; • Suministrado de serie: sonda externa, sonda de depósito y 3 sondas NTC; • Posibilidad de monitorizar el estado de funcionamiento y las temperaturas, así como de gestionar las alarmas; • Previamente planificado para la instalación de kits de seguridad, incluyendo un separador hidráulico o un intercambiador de calor de placas, para una gestión óptima del sistema aguas abajo.
    Especificaciones
    • Wide range consisting of 5 high-efficiency, floor-standing condensing models for heating only, designed for open-flue fan-assisted configurations, with power outputs from 440 to 900 kW, suitable for single or cascade installation (up to 12 generators). • Unique technological monoblock: cast aluminum, silicon, and magnesium assembled thermal elements; • Wide modulation range; • Extremely high seasonal efficiency; • Compact dimensions; • High quietness, thanks to advanced combustion characteristics; • IPX5D electrical protection rating, suitable for direct outdoor installation in unsheltered areas and at temperatures down to -15 °C; • Low water content, high response speed to thermal load variations; • Fully removable casing panels with grey (RAL 9022) lateral air intake grilles; • Insulation with 50 mm thick hypoallergenic synthetic mineral wool placed around the aluminum modules; • Stainless steel condensate collection tray with level sensor; • Radiant, total-premix modulating burner made of metal fiber, complete with ignition electrode and ionization control electrode for each element; • Total air/gas premix fan with integrated non-return flue damper valve, featuring electronically variable speed for each element; • Concealed control panel capable of weekly programming for the system circuits operating schedules (up to a maximum of 12 independent system circuits); • Management of: • 1 direct heating circuit; • 1 domestic hot water (DHW) circuit; • domestic hot water production via temperature probe (included as standard); • 1 primary heating circuit in the presence of hydraulic separation, controllable at fixed or modulating speed; • By connecting 4 SHC boards, it is possible to manage up to 12 different user circuits, for example: • Direct or mixed heating circuits; • DHW production circuits with storage tank; • DHW production circuits with plate heat exchanger; • DHW production circuits with plate heat exchanger and mixing valve; • Supplied as standard: external probe, storage tank probe, and 3 NTC probes; • Possibility of monitoring operating status and temperatures, as well as managing alarms; • Pre-arranged for the installation of safety kits, including a hydraulic separator or a plate heat exchanger, for optimal management of the downstream system.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARES150TECErP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)764
    • Profundidad (mm)770
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)220
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniClass Commercial Boilers

    Disponibilidad en regiones

    Europa