Publique sus productos
Boiler high water content ARES PRO 300
Boiler high water content ARES PRO 300
Boiler high water content ARES PRO 300
Boiler high water content ARES PRO 300
    IMMERGAS

    Boiler high water content ARES PRO 300

    Traducido por Google,
    Caldera modular de condensación de pie. La solución perfecta para la construcción o modernización de cualquier sala de máquinas. Este sistema ofrece una flexibilidad sin precedentes gracias a un rango de modulación excepcional, garantizando una eficiencia estacional extremadamente alta y manteniendo el consumo al mínimo. Máximo silencio y dimensiones compactas: gracias a su extraordinaria relación potencia-tamaño-peso, se instala fácilmente incluso en los espacios más reducidos y soporta perfectamente las condiciones exteriores, incluso en zonas completamente expuestas. Más que una simple caldera, ARES Tec ErP es un potente monobloque multiquemador. El corazón del sistema consta de varios módulos térmicos independientes, perfectamente coordinados por una única inteligencia electrónica avanzada. Para los proyectos más ambiciosos, se pueden conectar hidráulicamente hasta 8 calderas en configuración en cascada y el sistema se puede integrar con los últimos dispositivos de gestión y control remoto. Cuenta con un alto grado de protección eléctrica IPX5D e incluye un kit anticongelante estándar de hasta -5 °C, lo que lo hace ideal tanto para instalación interior como exterior. ARES Tec ErP apuesta por la sostenibilidad: su tecnología de vanguardia reduce drásticamente las emisiones de monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), garantizando un funcionamiento ecológico y el máximo respeto por el medio ambiente.
    Especificaciones
    • Wide range consisting of 5 high-efficiency, floor-standing condensing models for heating only, designed for open-flue fan-assisted configurations, with power outputs from 440 to 900 kW, suitable for single or cascade installation (up to 12 generators). • Unique technological monoblock: cast aluminum, silicon, and magnesium assembled thermal elements; • Wide modulation range; • Extremely high seasonal efficiency; • Compact dimensions; • High quietness, thanks to advanced combustion characteristics; • IPX5D electrical protection rating, suitable for direct outdoor installation in unsheltered areas and at temperatures down to -15 °C; • Low water content, high response speed to thermal load variations; • Fully removable casing panels with grey (RAL 9022) lateral air intake grilles; • Insulation with 50 mm thick hypoallergenic synthetic mineral wool placed around the aluminum modules; • Stainless steel condensate collection tray with level sensor; • Radiant, total-premix modulating burner made of metal fiber, complete with ignition electrode and ionization control electrode for each element; • Total air/gas premix fan with integrated non-return flue damper valve, featuring electronically variable speed for each element; • Concealed control panel capable of weekly programming for the system circuits operating schedules (up to a maximum of 12 independent system circuits); • Management of: • 1 direct heating circuit; • 1 domestic hot water (DHW) circuit; • domestic hot water production via temperature probe (included as standard); • 1 primary heating circuit in the presence of hydraulic separation, controllable at fixed or modulating speed; • By connecting 4 SHC boards, it is possible to manage up to 12 different user circuits, for example: • Direct or mixed heating circuits; • DHW production circuits with storage tank; • DHW production circuits with plate heat exchanger; • DHW production circuits with plate heat exchanger and mixing valve; • Supplied as standard: external probe, storage tank probe, and 3 NTC probes; • Possibility of monitoring operating status and temperatures, as well as managing alarms; • Pre-arranged for the installation of safety kits, including a hydraulic separator or a plate heat exchanger, for optimal management of the downstream system.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARESPRO300
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1181
    • Ancho (mm)910
    • Profundidad (mm)1946
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)549
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniClass Commercial Boilers

    Disponibilidad en regiones

    Europa