Publique sus productos
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 55 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 55 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 55 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 55 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 55 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 55 V2 EU
    IMMERGAS

    Wall-hung boiler VICTRIX PRO 55 V2 EU

    Traducido por Google,
    Caldera mural de condensación de alta potencia, exclusivamente para calefacción. Diseñada para salas de calderas profesionales, garantiza un alto rendimiento con un consumo reducido gracias a un amplio rango de modulación de hasta 1:5 para VICTRIX PRO 150 V2 EU. Diseño compacto y lineal con puerta corredera vertical para proteger el panel de control electrónico. Apta para instalaciones de pie mediante un bastidor de soporte modular específico para configuraciones autoportantes. La electrónica de control estándar permite la gestión de sistemas en cascada de hasta 5 calderas, utilizando una lógica de termorregulación avanzada para una máxima flexibilidad del sistema. Grado de protección eléctrica IPX5D y kit anticongelante estándar hasta -5 °C para instalaciones exteriores, incluso en zonas sin protección mediante un armario específico. La ingeniería de VICTRIX PRO V2 reduce drásticamente el impacto ambiental, situándola en la prestigiosa Clase 6 ecológica, la categoría más alta para limitar las emisiones contaminantes. La nueva VICTRIX PRO V2 puede funcionar con gas natural, GLP y mezclas de hidrógeno de hasta el 20 %.
    Especificaciones
    • Wall-hung, room-sealed, fan-assisted premix condensing modules, featuring high efficiency and forced circulation with variable heat outputs. The generators are certified for installation both in plant rooms and outdoors (with specific protection for unsheltered installations), and can be used in either room-sealed fan-assisted or open-flue fan-assisted configurations. The module consists of: • a total premix combustion system with a cylindrical multigas steel burner, complete with ignition electrodes and an ionization control electrode; • a primary gas/water heat exchanger with a composite casing, including an air vent valve and an internal stainless steel coil; • a stainless steel combustion chamber internally insulated with ceramic panels; • an electronically variable-speed flue gas exhaust fan and a flue gas probe; • a condensate disposal circuit including a siphon and a flexible drain pipe; • a hydraulic group consisting of a flow manifold, a primary circuit pressure transducer, and a low-consumption modulating circulation pump; • a 4-bar system safety valve and a standard discharge funnel; • an overtemperature water safety thermostat; • an electronic board with continuous flame modulation, 1:10 modulation range; • a system flow and return regulation probe, heating flow temperature from 20 to 85 °C; • an IPX5D electrical protection rating, with the possibility of outdoor installation under an additional cover (unsheltered); • standard anti-freeze protection down to -5 °C (-15 °C with a specific optional kit); • pre-arrangement for cascade operation (up to 5 generators with a single safety kit); • possibility of installation using a free-standing support frame kit, suitable for installing one or more VICTRIX PRO V2 units; • possibility of installing the generator inside a cabinet suitable for unsheltered outdoor installation; • possibility of connecting to a remote system management system (optional), when paired with the cascade and zone controller; • compatible with the Ø 80 mm flexible chimney lining system (single installation).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVICTRIXPRO55V2EU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)851
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)499
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniClass Commercial Boilers

    Disponibilidad en regiones

    Europa