Publique sus productos
ANN0095 - Taburete medio con base de trineo (carcasa tapizada)
INCLASS

ANN0095 - Taburete medio con base de trineo (carcasa tapizada)

ANN - Taburete medio con base de trineo (carcasa tapizada)

ANN es una extensa colección de sillas, taburetes y bancos versátiles con un diseño puro y atemporal que se hace amable y acogedor mediante el uso de madera natural y la tapicería. Diferentes sillas, sillones, taburetes y bancos se generan combinando elegantes asientos de madera curvada con una gama de bases de distinta funcionalidad. Los asientos están disponibles en chapa de haya, roble y nogal, lacados en colores o totalmente tapizados. El diseño versátil de esta colección y la amplia gama de acabados disponibles, permite su fácil integración en todo tipo de contextos y entornos.

Especificaciones
  • ANN - Taburete medio con base de trineo (carcasa tapizada)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaANN0095
  • Familia de productoANN
  • Grupo de productosANN
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)6.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos