Publique sus productos
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
ARU0010
    INCLASS

    ARU0010

    ARUM - Sillón apilable con asiento y respaldo de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero

    ARUM es un sillón icónico diseñado para uso transversal en una amplia diversidad de contextos. Un sillón único que destaca por sus elegantes curvas, ligereza y confort. El respaldo envolvente es agradable al tacto, fluido y ergonómico, mientras que el asiento tiene formas suaves como una piedra de río. La estructura es de acero y el asiento y el respaldo son de polipropileno. Los sillones ARUM están disponibles en una amplia selección de colores que permiten amplias posibilidades de personalización y facilitan su integración en diversos entornos y espacios.

    Especificaciones
    • ARUM - Sillón apilable con asiento y respaldo de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARU0010
    • Familia de productoARUM
    • Grupo de productosARUM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)765
    • Ancho (mm)590
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos