Publique sus productos
ARX0640 - Silla alta con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)
INCLASS

ARX0640 - Silla alta con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)

ARYN MAX - Silla alta con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)

ARYN MAX es una colección de sillas versátiles que destaca por su diseño ligero, esencial y funcional. La colección amplía las posibilidades de la familia ARYN, ahora con sillas que tienen un respaldo de mayor formato. Su diseño esencial, puro y atemporal ha sido desarrollado para poder habitar diferentes espacios en oficinas, escuelas, universidades, hoteles, restaurantes y residencias privadas. Las sillas ARYN MAX están disponibles con estructura de cuatro patas o de trineo. Ambas versiones son apilables. Los asientos y respaldos están disponibles en una selecta gama de colores de plástico y también en versión totalmente tapizada, disponible en una amplia variedad de tejidos y pieles de tapicería.

Especificaciones
  • ARYN MAX - Silla alta con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARX0640
  • Familia de productoARYN MAX
  • Grupo de productosARYN MAX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1085
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)8.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos