Publique sus productos
DUN0250 - Silla con base de varilla
DUN0250 - Silla con base de varilla
DUN0250 - Silla con base de varilla
DUN0250 - Silla con base de varilla
    INCLASS

    DUN0250 - Silla con base de varilla

    DUNAS XS - Silla con base de varilla

    La colección de asientos DUNAS XS surge de la búsqueda de un diseño icónico y transversal que pueda habitar los espacios y ambientes más diversos. La familia se genera combinando cómodos asientos, disponibles con y sin brazos, con una amplia variedad de bases de distinta funcionalidad. La amplia gama de acabados y bases disponibles ofrece grandes posibilidades de uso en todo tipo de contextos y espacios. Refinamiento, claridad formal y elegancia esencial son las señas de identidad de esta versátil colección de sillas, butacas y taburetes diseñada por Christophe Pillet.

    Especificaciones
    • DUNAS XS - Silla con base de varilla
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDUN0250
    • Familia de productoDUNAS XS
    • Grupo de productosDUNAS XS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)10.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos