Publique sus productos
DUN0530 - Otomán con base de 4 radios de aluminio
DUN0530 - Otomán con base de 4 radios de aluminio
DUN0530 - Otomán con base de 4 radios de aluminio
DUN0530 - Otomán con base de 4 radios de aluminio
DUN0530 - Otomán con base de 4 radios de aluminio
    INCLASS

    DUN0530 - Otomán con base de 4 radios de aluminio

    DUN0530 - Otomán con base de 4 radios de aluminio

    La nueva colección DUNAS LOUNGE amplía las posibilidades de la familia DUNAS XL. Una exclusiva colección de elegantes sillones lounge, diseñados para aportar confort y estilo en modernos espacios corporativos, hoteleros o residenciales. La colección consta de sillones con respaldo alto o medio y un ottoman a juego. Tanto los sillones como el ottoman se pueden personalizar con una amplia variedad de tejidos y pieles de tapicería. La base de los sillones está equipada con movimiento de giro con retorno automático y se puede acabar en aluminio pulido o pintado.

    Especificaciones
    • DUNAS LOUNGE - Otomán con base de 4 radios de aluminio
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDUN0530
    • Familia de productoDUNAS LOUNGE
    • Grupo de productosDUNAS LOUNGE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)690
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)13.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros