Publique sus productos
ELX0010 - Base con altura 31cm (encimera no incluida)
INCLASS

ELX0010 - Base con altura 31cm (encimera no incluida)

ELIX - Base con altura 31cm (encimera no incluida)

ELX0010 - TAP0090TP - TAP0100TP - TAP0808TP

ELIX es una colección de mesas versátiles que destaca por su atemporalidad y su diseño esencial. La colección se caracteriza por una elegante y funcional base de cuatro radios de aluminio que permite configurar diferentes mesas. Las mesas están disponibles en tres alturas y con encimeras redondas o cuadradas de diferentes tamaños y materiales. Tanto las encimeras como las bases están disponibles en una amplia gama de acabados que permiten múltiples combinaciones facilitando su integración en espacios de reunión, hospitality o domésticos

Especificaciones
  • ELIX - Table base with height 31cm (top not included)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELX0010
  • Familia de productoELIX
  • Grupo de productosELIX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)310
  • Ancho (mm)880
  • Profundidad (mm)880
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioWood-Plastic Composite (WPC)
  • Peso Neto (kg)5.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas