Publique sus productos
ESI0160 - Taburete de trabajo con respaldo tapizado (base negra)
INCLASS

ESI0160 - Taburete de trabajo con respaldo tapizado (base negra)

ESITT - Taburete de trabajo con respaldo tapizado (base negra)

ESITT es un nuevo concepto de silla operativa con respaldo totalmente tapizado y elementos ergonómicos ocultos. Una colección que aúna el confort de los sillones profesionales, la integración de todos los elementos ergonómicos de forma armoniosa y el diseño depurado característico de la marca. Las sillas ESITT se adaptan a la estética cada vez más acogedora y residencial de los lugares de trabajo modernos sin comprometer un rendimiento ergonómico avanzado que cumple con todas las normativas internacionales vigentes. El cuidado por los detalles, la comodidad y el diseño versátil, dan como resultado una colección de sillas ergonómicas con una estética amable y atemporal que se pueden integrar fácilmente en los espacios de trabajo modernos, tanto profesionales como de home-office.

Especificaciones
  • ESITT - Taburete de trabajo con respaldo tapizado (base negra)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaESI0160
  • Familia de productoESITT
  • Grupo de productosESITT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1320
  • Ancho (mm)670
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAluminio
  • Peso Neto (kg)13.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina