Publique sus productos
LAN0010 - Mesa auxiliar
LAN0010 - Mesa auxiliar
LAN0010 - Mesa auxiliar
    INCLASS

    LAN0010 - Mesa auxiliar

    LAN - Mesa auxiliar

    Con un diseño elegante y contemporáneo, las mesas auxiliares LAN son un accesorio práctico y versátil, diseñado para funcionar solo o acompañando a sofás, sillones y mesas. Disponibles en dos tamaños, las mesas LAN pueden usarse como soporte para un portátil, una tableta, para tomar notas o simplemente como un lugar para dejar una taza de café. Las tapas tienen un elegante borde biselado y están disponibles en chapa de roble natural, fenix macizo y en una amplia gama de colores lacados. Las patas metálicas se pueden acabar en todos los colores del muestrario INCLASS. Su funcionalidad, diseño esencial y la amplia gama de acabados disponibles, las hacen ideales para ser utilizadas en todo tipo de contextos y espacios.

    Especificaciones
    • LAN - Mesa auxiliar

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLAN0010
    • Familia de productoLAN
    • Grupo de productosLAN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)660
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas