Publique sus productos
MAR0100 - Butaca L.105cm
MAR0100 - Butaca L.105cm
MAR0100 - Butaca L.105cm
MAR0100 - Butaca L.105cm
MAR0100 - Butaca L.105cm
    INCLASS

    MAR0100 - Butaca L.105cm

    MARCUS - Butaca L.105cm Diseñada por Christophe Pillet, MARCUS es una colección de icónicos sofás pensada para habitar espacios lounge, corporativos o residenciales. La colección destaca por su elegancia, su comodidad y un diseño equilibrado y atemporal. Las originales patas de aluminio fundido dan al conjunto una apariencia ligera y esbelta. La colección MARCUS está compuesta por sofás en cuatro tamaños producidos con materiales de alta calidad.
    Especificaciones
    • MARCUS - Butaca L.105cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMAR0100
    • Familia de productoMARCUS
    • Grupo de productosMARCUS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)690
    • Ancho (mm)1050
    • Profundidad (mm)950
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)54.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás