Publique sus productos
NIM0175 - Taburete alto con base de trineo
NIM0175 - Taburete alto con base de trineo
    INCLASS

    NIM0175 - Taburete alto con base de trineo

    NIM - Taburete alto con base de trineo (carcasa tapizada)

    Diseñada con maestría por el estudio YONOH, NIM es una colección de sillas y taburetes para uso versátil que destacan por su elegante y funcional diseño. Los confortables asientos de madera están disponibles en chapa natural de roble, haya y nogal o completamente tapizada en dos variantes. La versión completamente tapizada puede llevar un bordón perimetral en contraste con la tapicería. Las sillas NIM están disponibles en tres tipos de base: varilla, cuatro patas metálicas y cuatro patas de madera. La calidez de las carcasas de madera y las texturas de los tapizados inspiran ambientes acogedores y afables tanto en espacios de pública concurrencia como residencias privadas.

    Especificaciones
    • NIM - Taburete alto con base de trineo (carcasa tapizada)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNIM0175
    • Familia de productoNIM
    • Grupo de productosNIM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1010
    • Ancho (mm)410
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos