Publique sus productos
PL70224 - Asiento con respaldo tapizado para banco L.240cm
INCLASS

PL70224 - Asiento con respaldo tapizado para banco L.240cm

PLANIA BENCH - Asiento con respaldo tapizado para banco L.240cm

PLANIA BENCH es una versátil colección de bancos modulares caracterizados por un diseño lineal, elegante y atemporal. Una colección que combina funcionalidad, flexibilidad y diseño. Los bancos PLANIA están disponibles en una amplia gama de tamaños, con o sin respaldo, y se pueden construir con diferentes tipos de patas. Para una completa funcionalidad, la colección ofrece una serie de elementos de unión que permiten configurar múltiples formas y combinaciones facilitando su integración en todo tipo de ambientes y espacios.

Especificaciones
  • PLANIA BENCH - Asiento con respaldo tapizado para banco L.240cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPL70224
  • Familia de productoPLANIA BENCH
  • Grupo de productosPLANIA BENCH
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)825
  • Ancho (mm)2400
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioMadera
  • Peso Neto (kg)43.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos