Publique sus productos
UNN0055MA - Silla con base giratoria de 4 radios de madera
UNN0055MA - Silla con base giratoria de 4 radios de madera
UNN0055MA - Silla con base giratoria de 4 radios de madera
UNN0055MA - Silla con base giratoria de 4 radios de madera
UNN0055MA - Silla con base giratoria de 4 radios de madera
    INCLASS

    UNN0055MA - Silla con base giratoria de 4 radios de madera

    UNNIA - Silla con base giratoria de 4 radios de madera

    Diseñada por Simon Pengelly, UNNIA es una extensa y versátil colección de sillas, sillones, taburetes y bancadas con un concepto único de combinación de colores y acabados. El diseño permite la combinación de asientos y respaldos de plástico o tapizados, en uno o dos colores, con una amplia gama de bases que permiten diferentes funcionalidades. Este concepto hace posible configurar infinitos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades de contextos, espacios y estilos decorativos diversos. La colección UNNIA ha sido galardonada con el prestigioso premio: “Design Guild Mark”.

    Especificaciones
    • UNNIA - Silla con base giratoria de 4 radios de madera
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUNN0055MA
    • Familia de productoUNNIA
    • Grupo de productosUNNIA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)805
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos