Publique sus productos
UNN0335 - Sillón con base giratoria de 4 radios de aluminio + brazos tapizados
INCLASS

UNN0335 - Sillón con base giratoria de 4 radios de aluminio + brazos tapizados

UNNIA TAPIZ - Sillón con base giratoria de 4 radios de aluminio + brazos tapizados

La colección UNNIA TAPIZ agrupa todas las versiones con asiento y respaldo tapizados de la gama UNNIA, completando así una extensa familia de sillas versátiles. La colección comparte la misma filosofía de personalización que la colección UNNIA con asientos y respaldos de plástico. Esto da la posibilidad de combinar asientos, respaldos y brazos con una amplia gama de bases para crear infinitos diseños personalizados con diferentes funcionalidades. Gracias a su diseño refinado, atemporal y versátil, la colección UNNIA ha sido galardonada con el prestigioso premio de diseño "Design Guild Mark".

Especificaciones
  • UNNIA TAPIZ - Sillón con base giratoria de 4 radios de aluminio + brazos tapizados
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUNN0335
  • Familia de productoUNNIA TAPIZ
  • Grupo de productosUNNIA TAPIZ
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)790
  • Ancho (mm)725
  • Profundidad (mm)565
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAluminio
  • Peso Neto (kg)10.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos