Publique sus productos
UNN0750 - Larguero para banco de 5 plazas con patas
UNN0750 - Larguero para banco de 5 plazas con patas
UNN0750 - Larguero para banco de 5 plazas con patas
    INCLASS

    UNN0750 - Larguero para banco de 5 plazas con patas

    UNNIA TAPIZ - Larguero para banco de 5 plazas con patas (asientos no incluidos) La colección UNNIA TAPIZ agrupa todas las versiones con asiento y respaldo tapizados de la gama UNNIA, completando así una extensa familia de sillas versátiles. La colección comparte la misma filosofía de personalización que la colección UNNIA con asientos y respaldos de plástico. Esto da la posibilidad de combinar asientos, respaldos y brazos con una amplia gama de bases para crear infinitos diseños personalizados con diferentes funcionalidades. Gracias a su diseño refinado, atemporal y versátil, la colección UNNIA ha sido galardonada con el prestigioso premio de diseño "Design Guild Mark".
    Especificaciones
    • UNNIA TAPIZ - Larguero para banco de 5 plazas con patas (asientos no incluidos)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUNN0750
    • Familia de productoUNNIA TAPIZ
    • Grupo de productosUNNIA TAPIZ
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)2750
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)15.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos