Publique sus productos
VAR0017 - Silla con 4 patas de plástico
VAR0017 - Silla con 4 patas de plástico
VAR0017 - Silla con 4 patas de plástico
VAR0017 - Silla con 4 patas de plástico
VAR0017 - Silla con 4 patas de plástico
VAR0017 - Silla con 4 patas de plástico
VAR0017 - Silla con 4 patas de plástico
VAR0017 - Silla con 4 patas de plástico
    INCLASS

    VAR0017 - Silla con 4 patas de plástico

    VARYA - Silla con 4 patas de plástico

    Diseñada por Simon Pengelly, la colección VARYA es una familia de sillas verdaderamente transversal y funcional que cruza fácilmente el límite entre los espacios públicos y domésticos. La familia VARYA ofrece una de las gamas más extensas y completas del mercado. Con un diseño elegante y depurado, VARYA permite amueblar diferentes tipos de espacios con la misma familia de asientos, manteniendo una estética de proyecto siempre coherente. Diferentes sillas, sillones, taburetes y bancos se generan combinando cómodos asientos de silueta elegante con una amplia gama de bases. La amplia variedad de combinaciones, junto con la amplia gama de acabados disponibles, permiten infinitas posibilidades de personalización sin alterar el carácter único y el espíritu atemporal de esta amable y original familia de asientos diseñada para habitar la más diversa gama de entornos y contextos.

    Especificaciones
    • VARYA - Silla con 4 patas de plástico
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVAR0017
    • Familia de productoVARYA
    • Grupo de productosVARYA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)815
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)475
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos